Acrylic Glass 4mm GS, clear
0.0.705.95

Acrylic Glass 4mm GS, clear

0.0.705.95

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/70595
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce. panel dimensions. approx. 3050x2030 mm
≥1
on application
cut-off max. 3020x2000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Acrylic Glass 4mm GS, clear
0.0.705.95

Atributos

Material
PMMA
Property
clear
Delivery unit
1 pce. panel dimensions. approx. 3050x2030 mm
Weight, spec. Surface
m = 4.72 kg/m2
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 3050 mm
Acrylic Glass 4mm GS, clear
0.0.705.95

Detalhes

Thickness tolerance ± 10%
When installed with Adhesive Multiblock 8 4mm (0.0.698.20), Acrylic Glass 4mm GS is an ideal transparent panel element. The clear panels are manufactured in a casting process to ensure they exhibit exceptionally high-quality optical properties. Acrylic Glass is resistant to many aggressive chemical substances as well as light, water, alkalis and aqueous solutions composed of inorganic salts. The different thermal expansion of Acrylic Glass and aluminium must be factored in with regard to tolerances.
Acrylic Glass 4mm GS, clear
0.0.705.95

Acessórios/Assistência

Saw Cut for Panel Elements Cat. 1
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.48

Downloads

Datasheet(265 KB)
Acrylic Glass 4mm GS, clear
0.0.705.95

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39205100