Assembly Tool D30/D5.2-30
0.0.701.80

Assembly Tool D30/D5.2-30

0.0.701.80

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/70180
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Assembly Tool D30/D5.2-30
0.0.701.80

Atributos

Line
Line D30
Material
Al
Delivery unit
1 set
Weight
m = 222 g
ESD
ESD-safe = Yes
Assembly Tool D30/D5.2-30
0.0.701.80

Detalhes

Careful assembly! Assembly Tool D30/D5.2-30 is a practical aid for building conveyor lines with item Conveyor Rollers TR30. The robust aluminium bushing is used to press Bearing Flange D27/D5 (0.0.673.67) carefully and evenly into Tube D30.
The Assembly Tool covers over the axle of the Bearing Flange so that a hammer can be used to install it in a Tube D30x1.8 KU (0.0.675.01) made of plastic or a Tube D30 (0.0.628.52) made of aluminium. The set contains two aluminium bushings to protect the axles on both sides.
Assembly Tool D30/D5.2-30
0.0.701.80

Acessórios/Assistência

Conveyor Roller TR30, Bearing Flange D27/D5, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.673.67
Assembly Tool D30/D5.2-30
0.0.701.80

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21045190
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21043090
eCl@ss 5.1
21043090
eCl@ss 6.0.1
21019090
eCl@ss 7.1
21019190
eCl@ss 8.0
21019190
UNSPSC 7.0
31271601
UNSPSC 9.0
31271601
customs tariff number
76169990