Transverse Fastener D30-60
0.0.700.10

Transverse Fastener D30-60

0.0.700.10

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/70010
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Transverse Fastener D30-60
0.0.700.10

Atributos

Line
Line D30
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 101.9 g
ESD
ESD-safe = Yes
Torque
M = 10 Nm
Transverse Fastener D30-60
0.0.700.10

Detalhes

Preassembled
2 transverse fastener halves, die-cast Al, natural
Hexagon Socket Head Cap Screw similar to DIN 912 M6x29.4, St, bright zinc-plated
Hexagon nut DIN 934 M6-I8I, St, bright zinc-plated
A right angle in the modular dimension! Transverse Fastener D30-60 can be used to connect together two crossing Profile Tubes D30 at a 90° angle to each other. The distance between the two connected profiles is 60 mm, as opposed to the 48.5 mm spacing when using Transverse Fastener D30 (0.0.637.90). This means crossing profiles that are fastened to Double Profile Tubes D30-60 (0.0.682.60) can be connected in the correct modular dimension.
Transverse Fastener D30-60 is supplied preassembled. Simply put it in place and tighten it for a secure hold. To reinforce pre-existing structures, the fastener halves can also be fitted separately, pushed into position and then screwed together.
Transverse Fastener D30-60
0.0.700.10

Acessórios/Assistência

Profile Tube D30, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.628.28
Double Profile Tube D30-60, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.682.60
Parallel Fastener D30-60
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.682.21
Transverse Fastener D30-60
0.0.700.10

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
76169910