Lid Profile D60 E, natural
7.0.002.87

Lid Profile D60 E, natural

7.0.002.87

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/7000287
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application
cut-off max. 3000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Lid Profile D60 E, natural
7.0.002.87

Atributos

Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 3000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.41 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 1.5 cm2
Lid Profile D60 E, natural
7.0.002.87

Detalhes

The Lid Profiles can be used as covers for U-shaped Conduit Profiles and the modular conduit system.
Self-Tapping Screws can also be used in the marking guideline to secure the Lid Profile. An electrically conductive connection is established at the same time.
Conduit Profiles U are available with or without screw channels (SE) for fastening metal end caps in place. A corresponding length of Lid Profile E can be ordered as a top covering for the conduit.
Lid Profile D60 E, natural
7.0.002.87

Acessórios/Assistência

Self-Tapping Screw DIN 7981 St 3.5x6.5, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
8.0.000.54
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

ESD Product Qualification(323 KB)
Lid Profile D60 E, natural
7.0.002.87

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990