Profile M 40x4 E, natural
7.0.001.18

Profile M 40x4 E, natural

7.0.001.18

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/7000118
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 2000 mm
≥1
on application
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Aplicação
  • Classificação
Profile M 40x4 E, natural
7.0.001.18

Atributos

Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.42 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 1.57 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 2.06 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 0.02 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 0.08 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 1.03 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 0.10 cm3
Profile M 40x4 E, natural
7.0.001.18

Detalhes

Highly versatile, e.g. can be used for edging any panel elements, as a terminating strip or support strip, as a special construction without profile grooves or as a guide strip etc.
Profile M 40x4 E, natural
7.0.001.18

Acessórios/Assistência

Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

ESD Product Qualification(314 KB)

Aplicações

Basic frame - Article EX-01088

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Profile M 40x4 E, natural
7.0.001.18

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990