Tray 8 Tool Block 320x160, black similar to RAL 9005
0.0.699.23

Tray 8 Tool Block 320x160, black similar to RAL 9005

0.0.699.23

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69923
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Tray 8 Tool Block 320x160, black similar to RAL 9005
0.0.699.23

Atributos

Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
1 set
Weight
m = 1.282 kg
ESD
ESD-safe = No
Tray 8 Tool Block 320x160, black similar to RAL 9005
0.0.699.23

Detalhes

Tool Block 320x160, PP, natural
Container Holder 8 160
Organisation on your terms! Tool Block 320x160 is a block of plastic with a grid printed over the top – and the perfect solution for keeping your drills, countersinks, thread taps and bits neatly arranged and close to hand.
You can drill the blind holes that will hold your tools and accessories wherever you like on the block. The robust material ensures your tools are always clearly arranged and in easy reach.
The Tool Block can be stowed in a drawer or mounted somewhere convenient using Container Holder 8 160 from item. Tray 8 Tool Block 320x160 contains both the Tool Block and Holder as a set. Thanks to the preassembled Automatic T-Slot Nuts, this handy solution can be installed in a Line 8 profile groove in just seconds.
Tray 8 Tool Block 320x160, black similar to RAL 9005
0.0.699.23

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
84879090