Fastening Set 8 80x80-90° - XMS
0.0.698.87

Fastening Set 8 80x80-90° - XMS

0.0.698.87

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69887
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
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
Fastening Set 8 80x80-90° - XMS
0.0.698.87

Atributos

Delivery unit
1 set
Weight
m = 388 g
ESD
ESD-safe = Yes
Fastening Set 8 80x80-90° - XMS
0.0.698.87

Detalhes

Fastener, AI
14 Button-Head Screws ISO 7380-M8x22, St, bright zinc-plated
3 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912 M8x20, St, bright zinc-plated
3 set nuts M8, St
The Fastening Set creates a stable intersection point between vertical and horizontal profiles while also allowing cables to pass through it.
Innovative Fastening Sets act as intersection point connectors between vertical and horizontal Profiles X 8 M45 - XMS. Cables and wires can easily be routed inside the frame structure, passing through the internal cavity of these fasteners. The cavities of the fasteners are sealed to the outside by clip-in Cover Profiles.
Fastening Set 8 80x80-90° - XMS
0.0.698.87

Acessórios/Assistência

Profile X 8 80x80 M45-45° - XMS, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.695.56
Cover Profile 80x80-R40 M45 - XMS, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.695.52
Cover Profile 80x80-45° M45 - XMS, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.695.54
Cap X 8 80x80-R40 Al
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.699.71
Cap X 8 80x80-45° Al
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.699.72
Base Plate X 8 160x160-90° R40 M16
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.698.63
Base Plate X 8 160x160-90° 45° M16
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.698.64

Vídeos

Fastening Set 8 80x80-90° - XMS
0.0.698.87

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
customs tariff number
76169990