Castor D200 PU swivel 140x110
0.0.697.83

Castor D200 PU swivel 140x110

0.0.697.83

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69783
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Castor D200 PU swivel 140x110
0.0.697.83

Atributos

Line
Line D30
line 8
line 10
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 3.7 kg
ESD
ESD-safe = No
Castor D200 PU swivel 140x110
0.0.697.83

Detalhes

Casing, St, bright zinc-plated
Swivelling axis with ball bearing (on Swivel Castors); wheel axle with ball bearing
Wheel body, Al; tyre, PU, 75 Sh A, green
Load-carrying capacity 600 kg/Castor at max. 4 km/h
Load-carrying capacity 280 kg/Castor at max. 6 km/h
Load-carrying capacity 200 kg/Castor at max. 10 km/h
Load-carrying capacity 500 kg/Castor at max. 16 km/h not including travelling over obstacles
The Castors for high speeds! The D200 PU 140x110 series of Castors from item (Castor diameter: 200 mm) is suitable for transport tasks that need to be fast. Tugger trains benefit from the damping action and abrasion resistance of the polyurethane tyres, with slight unevenness in floor surfaces accommodated internally.
The PU Castor range is intended for speeds of up to 16 km/h and includes Swivel Castors, Swivel Castors with double brake and Fixed Castors. The maximum load-carrying capacity of the Castors is around 600 kg. The operational load-carrying capacity is speed-dependent and has been tested to DIN EN 12532 and DIN EN 12533.
Thanks to the wide connecting plate with four holes, the Castors can be fastened directly to the grooves of the support frame. Fastening Set 8 for Castor swivel/fixed 140x110 (0.0.670.18) is used to install the Castors. For reliable straight running, Castors D200 PU swivel 140x110 can also be temporarily converted into Fixed Castors using an additional Swivel Lock (0.0.670.48).
Note:
Operating conditions such as speed, load, soiling, overall mileage, etc. can have a detrimental effect on dissipation resistance. To ensure mobile solutions are electrostatically dissipative, it is advisable to take additional precautions such as fitting an ESD Drag Chain (0.0.671.88).
To verify the relevant properties, regular checks in line with the IEC 61340 standard should be carried out throughout the service life of the solution.
In the case of higher speeds (>4 km/h), it is important to take into account the higher dynamic load and evaluate the overall construction accordingly.
Castor D200 PU swivel 140x110
0.0.697.83

Acessórios/Assistência

Fastening Set 8 for Castor swivel/fixed 140x110
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.670.18
Swivel Lock for Castor D160/D200 swivel 140x110
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.670.48

Downloads

Datasheet(245 KB)
Castor D200 PU swivel 140x110
0.0.697.83

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 8.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
customs tariff number
83022000