Fastening Set 6 15mm with Countersunk Screw M6
0.0.697.38

Fastening Set 6 15mm with Countersunk Screw M6

0.0.697.38

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69738
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
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
Fastening Set 6 15mm with Countersunk Screw M6
0.0.697.38

Atributos

Line
Line D30
Delivery unit
1 set
Weight
m = 24.0 g
ESD
ESD-safe = Yes
Fastening Set 6 15mm with Countersunk Screw M6
0.0.697.38

Detalhes

Spacer plate, St, bright zinc-plated
T-Slot Nut 6 St M6, St, bright zinc-plated
Countersunk Screw DIN 7991-M6x25, St, bright zinc-plated
More control with less force! This pivoting Bar is a core element of Release Unit D30 for automatic loading and unloading with shooters. The new Release Unit D30 Bar T2 features smooth-running ball and needle bearings, meaning lower actuation forces are required than with Release Unit D30 Bar T1.
The complex bearing system boosts process reliability. The Release Unit remains easy to actuate, even when the Bar is exposed to axial pressure from heavy containers. A coupling rod can be used to actuate multiple levers at once. The torques generated by bearing friction remain consistent throughout the product’s service life. The same applies to the low bearing play.
This makes Release Unit D30 Bar T2 the perfect choice when containers need to be released with the application of minimal force. Release Unit D30 comprises several components such as an Actuator Roller, Ramp and Spring-Loaded Reset Device, all of which can be combined to suit particular needs. This means the Bar can also be used for other latching functions.
Installation is carried out using Fastening Set 6 D30 15mm with Countersunk Screw M6 (Profile 6 D30) or Fastening Set 6 15mm with Countersunk Screw M6 (Profile 6 30x30).
Fastening Set 6 15mm with Countersunk Screw M6
0.0.697.38

Acessórios/Assistência

Profile 6 30x30 light, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.419.06
Release Unit D30 Bar T2
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.692.07
Release Unit D30 Actuator Ramp 120-38
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.658.88
Release Unit D30 Actuator Ramp 120-61
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.659.55
Release Unit D30 Actuator Roller D40-60 side contact
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.658.97
Release Unit D30 Spring-loaded Reset Device
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.660.46

Downloads

ESD Product Qualification(356 KB)
Fastening Set 6 15mm with Countersunk Screw M6
0.0.697.38

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
73269098