Cap 8 40x16 ESD, black
0.0.696.31

Cap 8 40x16 ESD, black

0.0.696.31

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69631
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Cap 8 40x16 ESD, black
0.0.696.31

Atributos

Material
PA-ESD
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 2 g
ESD
ESD-safe = Yes
Cap 8 40x16 ESD, black
0.0.696.31

Detalhes

Double the safety! The ESD-safe Caps from item are intended for production areas where sensitive electronic components are handled. Their electrostatically dissipative properties make them suitable for use in an EPA (electrostatic protected area).
The Caps, which feature rounded edges and a yellow ESD symbol, are made of a special glass-fibre-reinforced plastic. PA-ESD ensures a surface resistance of <106 Ω.
Simply push the Caps into the core bores of aluminium profiles to fasten them in place. They keep out dust and eliminate the need to deburr cut edges. Their geometry ensures a secure hold even when subjected to vibrations and temperature fluctuations.
Cap 8 40x16 ESD, black
0.0.696.31

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090