Profile 8 80x40 5NO light, natural
0.0.694.71

Profile 8 80x40 5NO light, natural

0.0.694.71

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69471
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Classificação
Profile 8 80x40 5NO light, natural
0.0.694.71

Atributos

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 3.16 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 11.7 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 17.86 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 72.42 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 22.43 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 8.93 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 18.10 cm3
Profile 8 80x40 5NO light, natural
0.0.694.71

Detalhes

Profile 8 80x40 5NO light is a universal construction profile made of high-quality anodized aluminium in the modular dimension of Line 8.
This weight-reduced aluminium profile in the light design variant from item features one open groove on a narrow side and five closed Line 8 profile grooves that are especially easy to open up. This aluminium profile can be used to build frames that have easy-to-clean unbroken outer surfaces.
T-Slot Opener 8NO is used to remove the groove cover over any length beginning from the end face of the profile or any other opening of sufficient size. If the opening does not extend to the end of the profile, the end of the opening must be defined with a hole of ⌀ 9.2 mm.
Perfectly closed over but easy to open up! Profile 8 40x40 3NO light and Profile 8 80x40 5NO light have an ingenious, smooth groove cover that is easy to open up due to its special contour, which eliminates the need for milling work. A hand tool such as the item T-Slot Opener 8NO (0.0.612.88) is all it takes.
Each profile has one open groove and three or five closed grooves. They are ideal for constructing easy-to-clean frames, enclosures and doors. What’s more, unbroken surfaces create a striking look.
The easy-to-open groove cover (indicated in the product name by the letters NO) is perfect for use with Automatic-Fastening Set 8 NO (0.0.489.96), which is designed to create profile connections with smooth, unbroken surfaces.
Exposing the groove: It is advisable to mark the start and end of the opening with a hole of diameter 9.2 mm.
The groove covering can them be removed easily by levering with a screwdriver.
It is advisable to deburr the edges of the groove opening.
T-Slot Nuts, for example, can then be inserted into the profile groove through the opening.
The profiles in Line 8 are available in standard, light and economy (E) design variants. Due to additional cavities, a Profile 8 80x40 light weighs around 33 percent less than a Profile 8 80x40 in the same length. A Profile 8 80x40 E weighs approximately 47 percent less.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
Line 8 profiles from item are available with closed grooves in a variety of arrangements. The profile wall can be opened up partially or completely so that the groove underneath can be used. The NO design variant indicates that the closed grooves are particularly easy to open up thanks to two notches on the underside of the outer surface.
Automatic-Fastening Set 8 NO (0.0.489.96) is ideal for connecting profiles together. It requires only a minimal opening in the groove and comes with its own cap.
Profile 8 80x40 5NO light, natural
0.0.694.71

Acessórios/Assistência

Cap 8 80x40, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.02
Cap 8 80x40, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.627.18
Cap 8 80x40 Zn, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.427.11
Cap 8 D7, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.432.06
Cap 8 D7, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.489.47
Automatic-Fastening Set 8 NO, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.489.96
Automatic-Fastening Set 8 NO, stainless
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.669.05
Standard-Fastening Set 8, stainless
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.388.79
Standard-Fastening Set 8, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.026.07
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30
Profile 8 80x40 5NO light, natural
0.0.694.71

Ferramentas

T-Slot Opener 8NO
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.612.88

Downloads

Chemical resistance of aluminium(376 KB)
Technical documentationTechnical documentation(1 MB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Profile 8 80x40 5NO light, natural
0.0.694.71

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100