Bowden Cable Sheathing D5/D1.5, black similar to RAL 9005
0.0.694.45

Bowden Cable Sheathing D5/D1.5, black similar to RAL 9005

0.0.694.45

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69445
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 20 m
≥1
on application
1 roll, length 20 m
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Bowden Cable Sheathing D5/D1.5, black similar to RAL 9005
0.0.694.45

Atributos

Line
Line D30
Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
1 roll, length 20 m
Weight, spec. Length
m = 64.0 g/m
ESD
ESD-safe = No
Bowden Cable Sheathing D5/D1.5, black similar to RAL 9005
0.0.694.45

Detalhes

Plastic/St
Bowden Cable D1.5 is a robust steel cable. To ensure the Manual Trigger operates correctly, the cable must be sheathed and routed with Bowden Cable Sheathing D5/D1.5.
Accessories such as Cable Barrel Clamp D7/D2-7 M4 and Thimble D7/D2 are available for transmitting movement. The end of the loop is fastened to the Bowden Cable using Ferrule D2-7. Ferrule Crimper D2 is used to securely press everything together.
Bowden Cable Sheathing D5/D1.5, black similar to RAL 9005
0.0.694.45

Acessórios/Assistência

Wire Cable Clamp D2 M3x8
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.691.99
Bowden Cable D1.5
Unidade de entrega
1 roll, length 20 m
Artigo n.º
0.0.694.46
Adjusting Screw D5/D3-M6x20
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.682.42
End Cap D6/D5-12
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.682.45
Manual Trigger D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.691.93
Cable Barrel Clamp D7/D2-7 M4
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.692.48
Thimble D7/D2
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.682.17
Ferrule D2-7
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.682.19
Bowden Cable Sheathing D5/D1.5, black similar to RAL 9005
0.0.694.45

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23170692
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
UNSPSC 9.0
31151505
customs tariff number
73262000