Ferrule Crimper D2
0.0.694.36

Ferrule Crimper D2

0.0.694.36

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69436
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Ferrule Crimper D2
0.0.694.36

Atributos

Line
Line D30
Material
St
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 654 g
ESD
ESD-safe = No
Ferrule Crimper D2
0.0.694.36

Detalhes

Bowden Cable D1.5 is a robust steel cable. To ensure the Manual Trigger operates correctly, the cable must be sheathed and routed with Bowden Cable Sheathing D5/D1.5.
Accessories such as Cable Barrel Clamp D7/D2-7 M4 and Thimble D7/D2 are available for transmitting movement. The end of the loop is fastened to the Bowden Cable using Ferrule D2-7. Ferrule Crimper D2 is used to securely press everything together.
Ferrule Crimper D2
0.0.694.36

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
eCl@ss 8.0
21043890
UNSPSC 7.0
27112104
UNSPSC 9.0
27112104
customs tariff number
73269098