Weight 1.25kg D128/D31-20.5, black similar to RAL 9005
0.0.692.11

Weight 1.25kg D128/D31-20.5, black similar to RAL 9005

0.0.692.11

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69211
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Weight 1.25kg D128/D31-20.5, black similar to RAL 9005
0.0.692.11

Atributos

Line
Line D30
Material
St
Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 1.25 kg
ESD
ESD-safe = No
Weight 1.25kg D128/D31-20.5, black similar to RAL 9005
0.0.692.11

Detalhes

m = 1.25 kg
Weight 0.5kg D100/D31-13 and Weight 1.25kg D128/D31-20.5 are used to reset functional Karakuri/LCA units such as hatches, lift systems and carriages.
The inside diameter of 31 mm ensures the Weights are compatible with any (Profile) Tube D30. Locking Ring D30 is used to fix them in place.
Weight 1.25kg D128/D31-20.5, black similar to RAL 9005
0.0.692.11

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36129090
eCl@ss 4.0
36122901
eCl@ss 4.1
36122901
eCl@ss 5.0
36129090
eCl@ss 5.1
36129090
eCl@ss 6.0.1
36129090
eCl@ss 7.1
36129090
eCl@ss 8.0
36129090
UNSPSC 7.0
31101705
UNSPSC 9.0
31101705
customs tariff number
73251000