Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm, yellow similar to RAL 1021
0.0.691.58

Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm, yellow similar to RAL 1021

0.0.691.58

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69158
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm, yellow similar to RAL 1021
0.0.691.58

Atributos

Material
PA-GF
Property
yellow similar to RAL 1021
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 10.3 g
ESD
ESD-safe = No
Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm, yellow similar to RAL 1021
0.0.691.58

Detalhes

Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm makes it incredibly easy to install Emergency Stop Buttons and Selector Switches in the cable conduit of Installation Column Profile 8 160x160 K76 (0.0.663.39) and Installation Profile 8 160x80 K76 (0.0.672.90).
The modular solution comprising Adapter M45 and Mounting Clamp for Contact Blocks, 22mm can be used for control circuit devices with a diameter of 22 mm. Compatible Emergency Stop Buttons, Selector Switches and Pushbuttons are available from item. The units are clipped into the item Mounting Box K76 M45 range.
Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm is available in white, black grey and yellow.
Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm, yellow similar to RAL 1021
0.0.691.58

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27371226
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 5.1
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 7.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371226
UNSPSC 7.0
39121533
UNSPSC 9.0
39121533
customs tariff number
39269097