Contact Block, 1NC, 22mm
0.0.691.56

Contact Block, 1NC, 22mm

0.0.691.56

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69156
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Contact Block, 1NC, 22mm
0.0.691.56

Atributos

Material
PA-GF
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 10 g
ESD
ESD-safe = No
Contact Block, 1NC, 22mm
0.0.691.56

Detalhes

Compact Contact Blocks for triggering operating elements are clipped into Mounting Clamp for Contact Blocks, 22mm (0.0.691.55) in a space-saving solution. Two Blocks can be installed to enable alternating switching. Contact Block, 1NC, 22mm and Contact Block, 1NO, 22mm are available to choose from.
Emergency Stop Buttons, Selector Switches and Pushbuttons are available from item to initiate functions.

Downloads

Assembly instruction(850 KB)
Contact Block, 1NC, 22mm
0.0.691.56

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27371302
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.0
27371281
eCl@ss 5.1
27371281
eCl@ss 6.0.1
27371290
eCl@ss 7.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371302
UNSPSC 7.0
39121533
UNSPSC 9.0
39121533
customs tariff number
85389099