Pushbutton, 22mm, red
0.0.691.48

Pushbutton, 22mm, red

0.0.691.48

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69148
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Pushbutton, 22mm, red
0.0.691.48

Atributos

Material
PA-GF
Property
red
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 9.9 g
ESD
ESD-safe = No
Pushbutton, 22mm, red
0.0.691.48

Detalhes

Pushbuttons from item are universal command output devices that measure 22 mm in diameter. They are integrated into item Mounting Boxes K76 M45 using the Mounting Clamp for Contact Blocks, 22mm (0.0.691.55) and Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm.
Pushbuttons, 22mm are used to switch functions on and off. They are available in red, green and white.
The buttons are held in place at the rear by the threaded ring that is included in the scope of supply. The fixings are suitable for a wall thickness of 1 to 6 mm.
Pushbutton, 22mm, red
0.0.691.48

Acessórios/Assistência

Mounting Clamp for Contact Blocks, 22mm
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.691.55
Contact Block, 1NO, 22mm
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.691.57
Contact Block, 1NC, 22mm
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.691.56

Downloads

Assembly instruction(850 KB)
Pushbutton, 22mm, red
0.0.691.48

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
customs tariff number
85365080