Roller Conveyor Support 30-50
0.0.690.95

Roller Conveyor Support 30-50

0.0.690.95

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69095
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Roller Conveyor Support 30-50
0.0.690.95

Atributos

Line
Line D30
Delivery unit
1 set
Weight
m = 46.35 g
ESD
ESD-safe = Yes
Roller Conveyor Support 30-50
0.0.690.95

Detalhes

Support, St, bright zinc-plated
4 Button-Head Screws, self-tapping 3.9x16, TX20, St, bright zinc-plated
Keeping things on the straight and narrow! Roller Conveyor Support 30-50 fastens a Roller Conveyor St and Guide Rail to an additional cross profile. The Support stops a long conveyor line from being pushed to the side and reduces excessive profile deflection. The end result is that heavy containers can be guided safely and securely over long distances.
Roller Conveyor Support 30-50 is screwed to the Roller Conveyor St and Guide Rail using the enclosed self-tapping screws. The Guide Rails are supported continuously and do not need to be cut away. The geometry is compatible with both Roller Conveyor St Guide Rail e 32 and the wider Roller Conveyor St Guide Rail e 65.
Roller conveyors that are not fitted with Guide Rails can be supported using Roller Conveyor St, Support D30 (0.0.647.10) and Roller Conveyor St, Support D30 H22 (0.0.658.18).
NB: When positioning the Support, ensure the screws are located between the roller elements and are not touching them. Roller Conveyor St Guide Rails e 32 and e 65 must have the new base geometry (deliveries from May 2020).
Roller Conveyor Support 30-50
0.0.690.95

Acessórios/Assistência

Roller Conveyor St Guide Rail e 65 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce., length 4500 mm
Artigo n.º
0.0.641.77
Roller Conveyor St Guide Rail e 32, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 4500 mm
Artigo n.º
0.0.648.70
Roller Conveyor St Guide Rail e 32 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce., length 4500 mm
Artigo n.º
0.0.648.72
Roller Conveyor St Guide Rail e 65, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 4500 mm
Artigo n.º
0.0.639.01
Roller Conveyor Support 30-50
0.0.690.95

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
73269098