Fastener D30, internal, Connector M6-12
0.0.690.44

Fastener D30, internal, Connector M6-12

0.0.690.44

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69044
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Fastener D30, internal, Connector M6-12
0.0.690.44

Atributos

Line
Line D30
Delivery unit
1 set
Weight
m = 53 g
ESD
ESD-safe = Yes
Torque
M = 10 Nm
Fastener D30, internal, Connector M6-12
0.0.690.44

Detalhes

2 internal Fastener D30 clamping jaws, die-cast Al, natural
Flange D30/D6-5, St, bright zinc-plated
Washer, St, bright zinc-plated
Hexagon nut DIN 934 M6-I8I, St, bright zinc-plated
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M6x20, St, bright zinc-plated
Countersunk Screw DIN 7991 M6x16, St, bright zinc-plated
It’s the adapter that bridges divides! Thanks to its adapter flange, Fastener D30, internal, Connector M6-12 can be fastened to any elements that can be secured with the M6 Countersunk Screw included in the scope of supply. That includes profiles from the MB Building Kit System (with a Line 6 groove and up) and Profiles 6 D30, but also panel elements, floors and walls.
Fastener D30, internal, Connector M6-12 can be secured to the end face of a Profile 6 D30 by drilling an M6 thread into the core bore.
The internal clamping technology from item creates a smooth, elegant transition to a Profile 6 D30 that is secured to the Fastener via its end face. This frees up those few centimetres that make all the difference when Karakuri/LCA applications need to use the entire length of a strut, for example.

 

Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 20 Nm
Fasteners with external and internal clamping technology for 90° connections can be used together. The effective profile length is identical. The 20 mm spacing must be factored in.

Downloads

ESD Product Qualification(365 KB)
Fastener D30, internal, Connector M6-12
0.0.690.44

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
76169990