Cordless Driver Holder 8, grey similar to RAL 7042
0.0.690.11

Cordless Driver Holder 8, grey similar to RAL 7042

0.0.690.11

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/69011
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Cordless Driver Holder 8, grey similar to RAL 7042
0.0.690.11

Atributos

Line
Work Bench System
Material
PA-GF
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 set
Weight
m = 100 g
ESD
ESD-safe = No
Cordless Driver Holder 8, grey similar to RAL 7042
0.0.690.11

Detalhes

Fastening materials
Just reach out and grab it! Thanks to robust Cordless Driver Holder 8, battery-powered tools weighing up to 2 kg can be kept close to hand at all times.
The opening in the front also means there is no need to remove even longer drill bits from the chuck. As a result, cordless drivers can be taken out and put back at a comfortable, natural angle without having to be lifted. Frequently used bits can be stored in four integrated storage spaces.
Cordless Driver Holder 8 can be fixed to any Line 8 groove. The anti-torsion feature included in the scope of supply ensures a firm hold in vertical grooves and even tools with a heavy grip are held firmly in place.
The Holder is available in grey and black. It complements the Hook and Holder System and supports efficient work bench design when used with the item Toolpanel System.
Cordless Driver Holder 8, grey similar to RAL 7042
0.0.690.11

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
83025000