Polycarbonate 5mm ESD, clear
0.0.689.80

Polycarbonate 5mm ESD, clear

0.0.689.80

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68980
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce. panel dimensions. approx. 3000x2000 mm
≥1
on application
cut-off max. 2970x1970 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Polycarbonate 5mm ESD, clear
0.0.689.80

Atributos

Material
PC
Property
clear
Delivery unit
1 pce. panel dimensions. approx. 3000x2000 mm
Weight, spec. Surface
m = 5.9 kg/m2
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 3000 mm
Polycarbonate 5mm ESD, clear
0.0.689.80

Detalhes

Thickness tolerance ± 5 %
The best choice for all-round safety! Polycarbonate 5mm ESD is extremely robust, transparent and electrostatically dissipative. The coated panels are perfect for protecting personnel, plant and products.
Because this transparent plastic is very light and virtually indestructible, polycarbonate is often the first choice for use in machines and partition walls. A thin, conductive layer also makes these polycarbonate panels electrostatically dissipative. Ensuring seamless protection from static charging requires a dissipative panel fixing such as Panel-Clamping Strip 8 4-6mm ESD (0.0.685.09) and earthing connections for aluminium profiles.
The conductive coating is applied to both sides using evaporation deposition and has a minimal impact on the polycarbonate’s excellent optical qualities.
Polycarbonate 5mm ESD, clear
0.0.689.80

Acessórios/Assistência

Saw Cut for Panel Elements Cat. 1
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.48

Downloads

ESD Product Qualification(314 KB)
Datasheet(258 KB)
Polycarbonate 5mm ESD, clear
0.0.689.80

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39206100