Screw Anchor ST 8x85, bright zinc-plated
0.0.689.07

Screw Anchor ST 8x85, bright zinc-plated

0.0.689.07

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68907
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Screw Anchor ST 8x85, bright zinc-plated
0.0.689.07

Atributos

Line
line 8
Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 45 g
ESD
ESD-safe = No
Torque
M = 55 Nm
Screw Anchor ST 8x85, bright zinc-plated
0.0.689.07

Detalhes

It doesn’t get any faster! The item Screw Anchor can be used to fix machinery, stairways, guards and racks securely to the floor or walls. The Screw Anchor is installed directly into the subfloor and doesn’t need any dowels or other filler materials, which saves time and worksteps.
First, drill a suitable hole in the supporting subfloor, then use an impact driver to fix the item Screw Anchor in place. The specially shaped tip and cutting edges at the side ensure optimum setting characteristics. The Screw Anchor even has ETA approval for cracked concrete. What’s more it can be unscrewed and removed, leaving no protruding contours in the floor when removing plant.
The Screw Anchor is available for floor and wall fixings that use screw sizes of ⌀6, ⌀8 and ⌀10.
Assembly sequence
1. Use a hammer drill and masonry bit to drill a hole of sufficient depth.
2. Use a blow-out pump or suction to clean out the hole.
3. Use an impact driver to screw Screw Anchor ST into the concrete floor.
Screw Anchor ST 8x85, bright zinc-plated
0.0.689.07

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
UNSPSC 7.0
31162104
UNSPSC 9.0
31162104
customs tariff number
73181499