Proximity Switch Set LRE NO, plug-in
0.0.688.10

Proximity Switch Set LRE NO, plug-in

0.0.688.10

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68810
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Proximity Switch Set LRE NO, plug-in
0.0.688.10

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 405 g
ESD
ESD-safe = No
Proximity Switch Set LRE NO, plug-in
0.0.688.10

Detalhes

2 Proximity Switch fixings 8
2 Proximity Switches M8, plug-in
2 Proximity-Switch Connecting Cables, l = 5 m, d = 4 mm
2 Proximity-Switch Cams
Inductive Proximity Switch, positive switching,
suitable for installation in thread M8x1
Voltage = 10...30 V DC
Max. switching current = 200 mA
Sensing range = 1.5 mm
LED control display
Always know your limits! item Proximity Switches are used for homing and for identifying the end positions on Linear Units. They are inductive devices and send their signals to the Controller via a connecting cable.
The exact combination of components varies according to the model in use and where it is installed. Proximity Switch Sets contain all the components needed for Linear Units KRF, LRE and KGT. When placing an order, please note that some Proximity Switches are available in NO (normally open) and NC (normally closed) versions.
Note: item MotionSoft® commissioning software supports the use of Proximity Switches with item Controllers to ensure systems can be set up very quickly.
Possible arrangement of Proximity Switches 8 and Proximity-Switch Cams 8:
The Proximity-Switch Cams run through the Timing-Belt Reverse Units.
Particularly suitable when used with the drive end Timing Belt Reverse Unit for simplifying cable routing between the drive unit, Proximity Switch and motor control unit.
Possible arrangement of Proximity Switches 8 and Proximity-Switch Cams 8:
The Proximity-Switch Cams do not run through the Timing-Belt Reverse Units.

Downloads

Assembly instructionInstallation guide(2 MB)
Assembly instruction(3 MB)
Assembly instruction(3 MB)
Assembly instruction(4 MB)
Assembly instruction(4 MB)
Assembly instruction(2 MB)
Assembly instruction(3 MB)
Proximity Switch Set LRE NO, plug-in
0.0.688.10

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121509
customs tariff number
85365080