Plastic 6mm, all-round white similar to RAL 9003
0.0.687.83

Plastic 6mm, all-round white similar to RAL 9003

0.0.687.83

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68783
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce. panel dimensions. approx. 2800x2070 mm
≥1
on application
cut-off max. 2770x2040 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Plastic 6mm, all-round white similar to RAL 9003
0.0.687.83

Atributos

Material
Resin-bonded cellulose laminate
Property
all-round white similar to RAL 9003
Delivery unit
cut-off max. 2770x2040 mm
Weight, spec. Surface
m = 6.75 kg/m2
ESD
ESD-safe = No
Plastic 6mm, all-round white similar to RAL 9003
0.0.687.83

Detalhes

Thickness tolerance ± 8%
Dense and slim! These white, 6 mm-thick panels made of plastic are resistant to wear and impacts. The material is coloured all the way through, giving it a stunning look all round – even at the edges and when machined.
Plastic 6mm is made of HPL. This thermosetting material is used for strong cladding on machine cabins, for table tops and in room dividers. Due to their sealed surface, the panels exhibit excellent mechanical values and temperature resistance. The material is also resistant to many chemicals.
When installed with item Adhesive Multiblock 8 6mm (0.0.696.37), Plastic 6mm can create flush-fitting cladding.
NB: Panel elements made of Plastic must be stored lying flat until they are to be installed. If stored improperly the material can become distorted due to its weight.
Plastic 6mm, all-round white similar to RAL 9003
0.0.687.83

Acessórios/Assistência

Saw Cut for Panel Elements Cat. 2
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.49

Downloads

Datasheet(345 KB)
Plastic 6mm, all-round white similar to RAL 9003
0.0.687.83

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39219041