Magnetic Holder 8 Nd, grey similar to RAL 7042
0.0.687.14

Magnetic Holder 8 Nd, grey similar to RAL 7042

0.0.687.14

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68714
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Magnetic Holder 8 Nd, grey similar to RAL 7042
0.0.687.14

Atributos

Line
Work Bench System
Material
PA-GB
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 set
Weight
m = 30 g
ESD
ESD-safe = No
Magnetic Holder 8 Nd, grey similar to RAL 7042
0.0.687.14

Detalhes

Magnet, neodymium
Magnetic Holder 8 Nd
Just touch it on – the Magnetic Holder 8 Nd securely holds ferromagnetic objects such as screws and tools weighing up to around 0.3 kg (depending on shape). The plastic outer surface ensures that tools and profiles are not scratched or damaged.
Magnetic Holder 8 Nd, grey similar to RAL 7042
0.0.687.14

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 8.0
21101890
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
85051990