Spacer Bushing D17/D8-15
0.0.685.65

Spacer Bushing D17/D8-15

0.0.685.65

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68565
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Spacer Bushing D17/D8-15
0.0.685.65

Atributos

Line
Line D30
Material
St, bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 20 g
ESD
ESD-safe = Yes
Spacer Bushing D17/D8-15
0.0.685.65

Detalhes

item offers Spacer Bushing D17/D6-5 and Spacer Bushing D17/D8-15 for evening out the heights of different components. The Spacer Bushings are designed to ensure there is a big enough gap between the profiles and Karakuri/LCA components in a construction, so that cables run with perfect precision. Several Bushings can be installed one on top of the other when larger gaps need to be created.

Downloads

ESD Product Qualification(336 KB)
Spacer Bushing D17/D8-15
0.0.685.65

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
eCl@ss 8.0
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
customs tariff number
73181692