Profile 8 320x40 I, natural
0.0.685.22

Profile 8 320x40 I, natural

0.0.685.22

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68522
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Classificação
Profile 8 320x40 I, natural
0.0.685.22

Atributos

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 7.691 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Cross-sectional area
A = 28.48 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 28.34 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 4183.33 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 10.55 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 14.17 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 261.46 cm3
Permissible groove extraction force
F = 5000 N
Profile 8 320x40 I, natural
0.0.685.22

Detalhes

Lightweight construction made easy! Profile 8 320x40 I offers high bending strength but makes economical use of materials. It consists of two Line 8 profiles that are permanently joined by a 240 mm high web. The I beam is ideal for accommodating high point and line loads.
Both ends of the profile feature the contour of a Profile 8 40x40, each with three system grooves. The generous profile height delivers a high resistance moment. Profile 8 320x40 I has a low dead weight but exhibits only minimal profile deflection and can cope with considerable loads and transverse forces.
Note: Profile 8 240x40 8N180 light (0.0.678.88) and Profile 8 160x40 4N180 light (0.0.678.85) are box-shaped alternatives with two continuous webs.
Profile 8 320x40 I, natural
0.0.685.22

Acessórios/Assistência

Profile Saw Cut, Oversize Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.31

Downloads

Technical documentationTechnical documentation(1 MB)
Chemical resistance of aluminium(376 KB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Profile 8 320x40 I, natural
0.0.685.22

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.