Connecting Element, Groove Plate Profile 8, grey similar to RAL 7042
0.0.685.04

Connecting Element, Groove Plate Profile 8, grey similar to RAL 7042

0.0.685.04

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68504
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Connecting Element, Groove Plate Profile 8, grey similar to RAL 7042
0.0.685.04

Atributos

Line
Work Bench System
Material
PA
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 1 g
ESD
ESD-safe = No
Connecting Element, Groove Plate Profile 8, grey similar to RAL 7042
0.0.685.04

Detalhes

When you have something big in mind: Connecting Element, Groove Plate Profile 8 links together Groove Plate Profiles that are fitted one above the other, creating one seamless and harmonious unit.
The plastic elements are inserted at intervals along the top of Groove Plate Profile 8 400x14 and clip into another profile section. This means users can design large panels for organising tools of all types and keeping working areas clear and uncluttered.
Calculating the necessary number Z of Connecting Elements, Groove Plate Profile 8 between two Toolpanels.
Recommended distance: Connecting Elements are placed 100 mm from the edge and 200 mm from each other.
Connecting Element, Groove Plate Profile 8, grey similar to RAL 7042
0.0.685.04

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39269097