Pen Holder 8, black similar to RAL 9005
0.0.684.42

Pen Holder 8, black similar to RAL 9005

0.0.684.42

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68442
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Pen Holder 8, black similar to RAL 9005
0.0.684.42

Atributos

Line
Work Bench System
Material
PA-GB
Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 16 g
ESD
ESD-safe = No
Pen Holder 8, black similar to RAL 9005
0.0.684.42

Detalhes

Pen Holder 8
Pens, board markers or pen-shaped tools (7 to 20 mm in diameter) can be clipped into place in this holder with the greatest of ease. The clamp closure has a special shape that can accommodate both thin and thick pens. It holds all pens securely but releases them when they are gently pulled out.
Pen Holder 8, black similar to RAL 9005
0.0.684.42

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 8.0
21101890
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39269097