Back Stop D4-23 ESD
0.0.684.33

Back Stop D4-23 ESD

0.0.684.33

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68433
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Back Stop D4-23 ESD
0.0.684.33

Atributos

Line
Line D30
Delivery unit
1 set
Weight
m = 19 g
ESD
ESD-safe = Yes
Back Stop D4-23 ESD
0.0.684.33

Detalhes

Back Stop, PA-ESD, black
Axle, St, stainless
Retaining plate, St, stainless
Added safety for transport! Back Stop D4-23 ESD will only allow crates and goods to move along Roller Conveyors 6 40x40 E D30 ESD in one direction. This stops small load carriers (SLCs) from being pushed backwards in the material supply system.
Back Stops are a recommended addition for any transport frames fitted with roller conveyors. For example, they ensure inertial forces do not cause loads to slip off trolleys when they are moved around corners. Back Stop D4-23 ESD is electrostatically dissipative to protect sensitive electronic goods. It can be retrofitted and is simply clipped into the roller conveyor in the place of a roller element.
Note: Back Stop D4-23 (0.0.659.05) is available as an identical component, but without ESD protection. Back Stops D2.8-25 (0.0.666.67) and D2.8-25 ESD (0.0.684.33) are used with Roller Conveyor St D30.
Installation: To start, remove two roller elements from Roller Conveyors 6 40x40 E D30. Insert the retaining plate in the direction of travel (1.) and twist into place (2.). Next, insert the Back Stop (3.) and one of the two roller elements you removed earlier (4.).

Downloads

ESD Product Qualification(340 KB)
Back Stop D4-23 ESD
0.0.684.33

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
39269097