Lightweight Board Con-Pearl® 4.8mm ESD, black
0.0.684.28

Lightweight Board Con-Pearl® 4.8mm ESD, black

0.0.684.28

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68428
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce. panel dimensions. approx. 2300x1600 mm
≥1
on application
cut-off max. 2260x1560 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Lightweight Board Con-Pearl® 4.8mm ESD, black
0.0.684.28

Atributos

Material
PP
Property
black
Delivery unit
cut-off max. 2260x1560 mm
Weight, spec. Surface
m = 1.0 kg/m2
ESD
ESD-safe = Yes
Lightweight Board Con-Pearl® 4.8mm ESD, black
0.0.684.28

Detalhes

Thickness tolerance ± 7 %
Secure coverage for minimal weight! Lightweight Boards Con-Pearl® are ideal panel elements for weight-optimised constructions. They feature an unbroken surface and are inherently stable and highly rigid thanks to their sandwich structure.
item Lightweight Boards Con-Pearl® are available in thicknesses of 4.8 and 9.9 mm. Select the antistatic or electrostatically dissipative version to suit your application.
The Lightweight Boards are also ideal for dividing various supply levels to guard against dirt dropping down from above.
Lightweight Board Con-Pearl® 4.8mm ESD, black
0.0.684.28

Acessórios/Assistência

Saw Cut for Panel Elements Cat. 1
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.48

Downloads

ESD Product Qualification(314 KB)
Lightweight Board Con-Pearl® 4.8mm ESD, black
0.0.684.28

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39259080