Label Profile 8 32 E, grey/transparent
0.0.683.63

Label Profile 8 32 E, grey/transparent

0.0.683.63

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68363
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Label Profile 8 32 E, grey/transparent
0.0.683.63

Atributos

Line
line 8
Material
PVC
Property
grey/transparent
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 194.0 g/m
ESD
ESD-safe = No
Label Profile 8 32 E, grey/transparent
0.0.683.63

Detalhes

Label Profile 8 32 E
Thanks to this space-saving holder for labels, every tool can be put back exactly where it belongs in no time. The holder is secured in the groove without needing any tools and can be cut to size using the item Multi-Purpose Pliers. A Word template can be downloaded from the holder’s product description page in the item Online Shop and used to create illustrated labels.

Downloads

Template(40 KB)
Label Profile 8 32 E, grey/transparent
0.0.683.63

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21102290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 8.0
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
customs tariff number
39162000