Screwdriver Holder 8 D12,5-D25, grey similar to RAL 7042
0.0.683.26

Screwdriver Holder 8 D12,5-D25, grey similar to RAL 7042

0.0.683.26

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68326
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Screwdriver Holder 8 D12,5-D25, grey similar to RAL 7042
0.0.683.26

Atributos

Line
Work Bench System
Material
PA-GB
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 18 g
ESD
ESD-safe = No
Screwdriver Holder 8 D12,5-D25, grey similar to RAL 7042
0.0.683.26

Detalhes

Tool Grip 8
The item Tool Grip 8 holds screwdrivers and similar tools securely in place. Thanks to its conical interior and the opening at the front, tools can be removed with ease and stowed securely.
Screwdriver Holder 8 D12,5-D25, grey similar to RAL 7042
0.0.683.26

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 8.0
21101890
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39269097