UHMW Polyethylene Panel 10mm, reclaimed, black similar to RAL 9004
0.0.682.38

UHMW Polyethylene Panel 10mm, reclaimed, black similar to RAL 9004

0.0.682.38

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68238
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce. panel dimensions. approx. 2013x1003 mm
≥1
on application
cut-off max. 1983x973 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Classificação
UHMW Polyethylene Panel 10mm, reclaimed, black similar to RAL 9004
0.0.682.38

Atributos

Material
PE-UHMW
Property
black similar to RAL 9004
Delivery unit
1 pce. panel dimensions. approx. 2013x1003 mm
Weight, spec. Surface
m = 9.35 kg/m2
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 2013 mm
UHMW Polyethylene Panel 10mm, reclaimed, black similar to RAL 9004
0.0.682.38

Detalhes

Compressed
Planed surface
Thickness tolerance – 6 %
Lightweight, strong and low-friction – ultra-high-molecular-weight polyethylene is a material with astounding properties. The shiny black panels made of high-quality polyethylene are ideal as cleanroom-compatible cladding, low-friction table tops for benches, and base layers for conveying systems.
Thanks to its low coefficient of sliding friction, the panels can reduce the drive energy needed on conveyor lines. The material has long-lasting self-lubricating properties.
It is impact-resistant and stable when used as a panel element between profiles. Its low friction characteristics make it ideal for all applications where staff need to work in a contaminant-free environment. The panels in thicknesses of 4, 8 and 10 mm can be used with Cover Profiles or Lip Seals. They are compatible with Line 8 or 10 system grooves.
UHMW Polyethylene Panel 10mm, reclaimed, black similar to RAL 9004
0.0.682.38

Acessórios/Assistência

Saw Cut for Panel Elements Cat. 2
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.49
UHMW Polyethylene Panel 10mm, reclaimed, black similar to RAL 9004
0.0.682.38

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39201089