Fastening Set 5 4-6mm with Hexagon Socket Head Cap Screw M5
0.0.680.89

Fastening Set 5 4-6mm with Hexagon Socket Head Cap Screw M5

0.0.680.89

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68089
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Classificação
Fastening Set 5 4-6mm with Hexagon Socket Head Cap Screw M5
0.0.680.89

Atributos

Line
line 5
Delivery unit
1 set
Weight
m = 5 g
ESD
ESD-safe = Yes
Fastening Set 5 4-6mm with Hexagon Socket Head Cap Screw M5
0.0.680.89

Detalhes

Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M5x10, St, bright zinc-plated
T-Slot Nut 5 St M5, St, bright zinc-plated
The fastening set enables the connection of elements (e.g. sheets or panel elements) in the specified material thickness. The set consists of a T-Slot Nut and a matching screw.
Fastening Set 5 4-6mm with Hexagon Socket Head Cap Screw M5
0.0.680.89

Ferramentas

Key with T-Handle 4 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.406.39
Ball-Headed Key 4 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.406.60

Downloads

ESD Product Qualification(331 KB)
Fastening Set 5 4-6mm with Hexagon Socket Head Cap Screw M5
0.0.680.89

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
73269098