Knurled Hand Knob Pi, male, D54 M8x25 PA, black
0.0.679.99

Knurled Hand Knob Pi, male, D54 M8x25 PA, black

0.0.679.99

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67999
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Knurled Hand Knob Pi, male, D54 M8x25 PA, black
0.0.679.99

Atributos

Property
black
Delivery unit
1 set
Weight
m = 46 g
ESD
ESD-safe = No
Knurled Hand Knob Pi, male, D54 M8x25 PA, black
0.0.679.99

Detalhes

Contoured and yet perfectly rounded: A knurled hand knob can be operated in any orientation, while its gently contoured surface provides a better grip than a smooth disc. There are two fastening options for the Hand Knobs – a male thread (screw) or female thread (nut).
As with all the grips in the item operating elements Pi range, the Knurled Hand Knobs are made of robust, glass-fibre-reinforced polyamide and support a firm, ergonomic gripping action. They are available in two colours and three sizes. Caps in two colours are also included in the scope of supply.
Knurled Hand Knob Pi, male, D54 M8x25 PA, black
0.0.679.99

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110110
eCl@ss 4.1
23110116
eCl@ss 5.0
23110116
eCl@ss 5.1
23110116
eCl@ss 6.0.1
23110116
eCl@ss 7.1
23110116
eCl@ss 8.0
23110116
UNSPSC 7.0
31161501
UNSPSC 9.0
31161501
customs tariff number
83024900