Linear Unit LRE 8 D10 80x40 ZS K light
0.0.679.91

Linear Unit LRE 8 D10 80x40 ZS K light

0.0.679.91

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67991
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Classificação
Linear Unit LRE 8 D10 80x40 ZS K light
0.0.679.91

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 5.1050344 kg
Weight, spec. Length
m = 4.8852 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Safety clearance
smin = 31 mm
Stroke max.
Hmax = 5678 mm
Max. speed
Vmax = 3 m/s
Max. acceleration
amax  = 5 m/s2
Repeat accuracy
. = 0.5 mm
Stroke
h = 144 mm/U
Frictional moment
. = 0.9 Nm
max. drive torque
. = 8 Nm
Mass moment of inertia when stroke length = 0 mm
J0 = 1678.2 kg mm2
Mass moment of inertia per kg of payload
JN = 525.2 kg mm2/kg
Basic mass (when stroke length = 0 mm)
m1 = 5.1050344 kg
Mass per mm of stroke
m2 = 4.8852 g/mm
Total mass
m = m1 + H * m2
Maximum operating load
Fx max = 350 N
Maximum force in direction y
Fy max = 1300 N
Maximum force in direction z
Fz max = 880 N
Maximum moment around the x axis
Mx max = 22 Nm
Maximum moment around the y axis
My max = 35 Nm
Maximum moment around the z axis
Mz max = 52 Nm
Support width when Fz max.
.  = 1600 mm
Support width when Fy max.
.  = 600 mm
Efficiency
. = 1
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 69.45 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 16.6 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 17.38 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 8.3 cm3
Moment of Inertia, torsional
It = 9.94 cm4
Linear Unit LRE 8 D10 80x40 ZS K light
0.0.679.91

Detalhes

Extra light and extra strong! Linear Unit LRE 8 D10 80x40 ZS K light uses a rack made of high-strength plastic. As a result, it is ideal for moving medium loads securely and quickly.
The Linear Unit features a low dead weight and excellent safety for vertical movements. The modular rack is made of fibre-glass reinforced plastic. It is safely concealed in the groove of a Profile 8 light and exhibits high rigidity and low coefficients of friction. The plastic ensures stability, smooth travel and corrosion resistance. The slide runs on a high-strength Double-Bearing Unit and hardened steel Shafts.
The low mass of the Support Profile and rack enable impressive dynamics, even during lifting movements. This combination is also a very economical solution for many tasks. Linear Unit LRE 8 D14 80x40 ZS with a metal rack is available as a rack system for moving larger masses.
Linear Unit LRE 8 D10 80x40 ZS K is supplied ready-to-install in the desired length. The plastic rack can also be ordered separately to build custom solutions.
Linear Unit LRE 8 D10 80x40 ZS K light
0.0.679.91

Acessórios/Assistência

item MotionSoft®
Unidade de entrega
Artigo n.º
0.0.675.15
Rack 8 Coupling Module
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.621.73
Drive Set, Rack 8 AP/WP 60
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.673.33
Drive Set, Rack 8 AP/WP 80
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.673.34

Downloads

Assembly instruction(3 MB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Linear Unit LRE 8 D10 80x40 ZS K light
0.0.679.91

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 8.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
customs tariff number
84879090