Clamp Lever Pi 60 M6x32, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.678.53

Clamp Lever Pi 60 M6x32, white aluminium, similar to RAL 9006

0.0.678.53

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67853
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Clamp Lever Pi 60 M6x32, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.678.53

Atributos

Property
white aluminium, similar to RAL 9006
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 89 g
ESD
ESD-safe = No
Clamp Lever Pi 60 M6x32, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.678.53

Detalhes

Fast fixing and rapid release! Clamp Lever Pi helps you fix accessories and machine parts firmly in place and then release them in next to no time. This makes Slide Guides and Angle Locking Brackets even more user-friendly – and, thanks to the simple release mechanism for separating grip and insert, that applies to tight spaces, too.
The slender lever with its ergonomic, easy-to-grip shape and contrasting coloured cap marks the Clamp Lever out as a member of the design award-winning operating elements Pi range from item.
Clamp Lever Pi 60 M6x32, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.678.53

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23010501
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
customs tariff number
84879090