Cap, Groove Plate Profile 8 200x14, grey similar to RAL 7042
0.0.678.29

Cap, Groove Plate Profile 8 200x14, grey similar to RAL 7042

0.0.678.29

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67829
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Cap, Groove Plate Profile 8 200x14, grey similar to RAL 7042
0.0.678.29

Atributos

Line
line 8
Material
PA-GF
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 14 g
ESD
ESD-safe = No
Cap, Groove Plate Profile 8 200x14, grey similar to RAL 7042
0.0.678.29

Detalhes

Cap, Groove Plate Profile 8 200x14 safely covers over exposed cut edges on the item Groove Plate Profile. The Cap can also be used to fasten the Groove Plate Profile to a Line 8 groove on a profile frame by fitting screws through the back of the cap.
The Cap is available in grey and black.
Using reverse screw fixings to fasten to a groove.
When using the illustrated fastening elements (not included in the scope of supply), the Cap can be used as a flange for centred adaptation to a Line 8 groove.
Cap, Groove Plate Profile 8 200x14, grey similar to RAL 7042
0.0.678.29

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090