Profile Tube 8 D30, natural
0.0.678.20

Profile Tube 8 D30, natural

0.0.678.20

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67820
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application

on application on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Aplicação
  • Classificação
Profile Tube 8 D30, natural
0.0.678.20

Atributos

Line
Line D30
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 3000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.75 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 3000 mm
Cross-sectional area
A = 2.75 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 1.20 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 2.32 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 0.76 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 0.91 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 1.55 cm3
Profile Tube 8 D30, natural
0.0.678.20

Detalhes

Double the connectivity – Profile Tube 8 D30 with an integrated Line 8 groove. The special geometry supports the connection of Fasteners D30 on three sides. A Line 8 groove is open to enable connection of components from the MB Building Kit System and the item Work Bench System.
Profile Tube 8 D30 saves on installation space and storage costs because accessories and profiles can be fastened to it without the need for an adapter. This means components from all building kit systems can be used very easily in one frame.
For example, Profile Tube 8 D30 is ideal for using Grab Containers 8 105x130 (0.0.664.35) on constructions built using D30 profiles.

 

Note: Profile 6 D30 is available for connecting accessories that utilise a Line 6 groove.
Profile Tube 8 D30, natural
0.0.678.20

Acessórios/Assistência

Runner 8, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.13
Runner 8 80x40
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.618.97
Magnetic Holder 8, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.627.86
Shelf 8 200-600
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.627.00
Tool Holder 8, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.474.50
Angle Bracket 8 160x160 St M12, white aluminium, similar to RAL 9006
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.20
Cap, Profile Tube 8 D30, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.666.95
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

ESD Product Qualification(321 KB)
Technical documentation(3 MB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Aplicações

CIP table

A better overview for faster decisions. This CIP table shows which components are available for designing lean production solutions.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Profile Tube 8 D30, natural
0.0.678.20

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100