Adapter D30/D28.6-37, grey similar to RAL 7042
0.0.677.91

Adapter D30/D28.6-37, grey similar to RAL 7042

0.0.677.91

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67791
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Adapter D30/D28.6-37, grey similar to RAL 7042
0.0.677.91

Atributos

Line
Line D30
Material
PA-GF
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 3 g
ESD
ESD-safe = No
Adapter D30/D28.6-37, grey similar to RAL 7042
0.0.677.91

Detalhes

Helps when those all-important last few millimetres are missing! Thanks to Adapter D30/D28.6, you can combine existing constructions with Profile Tube System D30.
The Adapters are available in lengths of 25 and 37 mm. As a result, old steel tubes with plastic sheathing can also be held securely in place with the state-of-the-art die-cast aluminium fastening technology from Profile Tube System D30.
Note: Please note the load limits, which – due to the system being used – are lower than when using Fastener D30 with (Profile) Tube D30.
Thanks to Adapter D30/D28-37, it couldn’t be easier to make the transition to a whole new dimension: Simply attach the Adapter to the tube (⌀ 28 mm), place a Tube Adapter D30 over it and the way is clear for extending your old structure using the innovative Profile Tube System D30.
Adapter D30/D28.6-37, grey similar to RAL 7042
0.0.677.91

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
39269097