Container Profile D30, natural
0.0.677.80

Container Profile D30, natural

0.0.677.80

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67780
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application
cut-off max. 3000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Container Profile D30, natural
0.0.677.80

Atributos

Line
Line D30
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 3000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.02 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 3.78 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 7.57 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 1.33 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 2.44 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 1.16 cm3
Container Profile D30, natural
0.0.677.80

Detalhes

Helping you keep all your small parts in reach! The versatile Container Profile D30 is used to organise semi-open fronted boxes with mounting lugs. Thanks to two different edge thicknesses, a Line 8 groove and the option of mounting it in two different angles, Container Profile D30 is well prepared for all purposes and systems.
In manual production, screws, nuts and other small parts are stored in semi-open fronted boxes from a wide range of suppliers. Using their mounting lugs, these containers can simply be hung on the Container Profile and then removed again as necessary. The aluminium edges ensure a secure hold. Containers of C-parts can thus be moved around securely in transport trolleys.
To ensure small parts can be picked ergonomically, Container Profile D30 can be installed at a 90° angle or with a 15° incline. The profile is connected at the rear, e.g. using a Transverse Fastener D30.
The groove on the front is best used for accommodating item Parts Containers, Grab Containers and other accessories.
Cap Set, Container Profile D30 seals off the end face of the profile cleanly and safely.
Container Profile D30, natural
0.0.677.80

Acessórios/Assistência

Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

ESD Product Qualification(363 KB)
Container Profile D30, natural
0.0.677.80

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
76042990