Expansion Insert M5x8
0.0.676.65

Expansion Insert M5x8

0.0.676.65

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67665
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Expansion Insert M5x8
0.0.676.65

Atributos

Material
CuZn
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 1 g
ESD
ESD-safe = No
Expansion Insert M5x8
0.0.676.65

Detalhes

Secure panels the professional way! Expansion Insert M5x8 installs a durable metal thread in wood and plastic panel elements.
Thanks to this thread, screw connections can be repeatedly reused on panel elements, too. Unlike self-tapping screws, no additional material is removed from the panel. The connection remains stable for the long term.
Note: Please note material thickness requirements when drilling the hole. You can order item panel elements with the necessary pre-drilled blind holes so that the rear surface is not damaged.
Inside Expansion Insert M5x8 is a special spreader plate. When installing the Insert in a predrilled hole, a number 3 pin punch can be used to force this plate down, thereby firmly anchoring the serrated edge in the workpiece.
Expansion Insert M5x8
0.0.676.65

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23110790
eCl@ss 4.0
23110901
eCl@ss 4.1
23110901
eCl@ss 5.0
23110901
eCl@ss 5.1
23110901
eCl@ss 6.0.1
23110901
eCl@ss 7.1
23110901
eCl@ss 8.0
23110901
UNSPSC 7.0
31271601
UNSPSC 9.0
31271601
customs tariff number
74153900