Divider 600
0.0.676.37

Divider 600

0.0.676.37

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67637
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Vídeos
  • Classificação
Divider 600
0.0.676.37

Atributos

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 set
Weight
m = 244 g
ESD
ESD-safe = No
Divider 600
0.0.676.37

Detalhes

Divider and Guide Profile 32x12, Al
Divider and Guide Profile 32x12, Connection Set
The perfect addition to full-width Trays 8 ESD A! The narrow and stable ribs ensure that semi-open fronted boxes, etc. are properly organised and lined up in the correct picking positions. When a work bench is reconfigured, the material picking system can be adapted in a few simple steps.
Divider and Guide Profile 32x12 and the relevant Connection Set are used to build dividing ribs in custom lengths. Please note that the Connection Sets are intended for use with different types of Tray edging (all-round raised edge, one dropped edge or two dropped edges).
Divider 600 is available as complete sets to suit the 600 mm standard depth of Tray 8 ESD A. Designed for use with the three different Tray variants available in item ergologistic®, the appropriate Dividers perfectly complement the ergonomic fusion of intralogistics and manual assembly processes.
When fitted to Trays with an all-round raised edge, the Dividers are pivoted into place from the side.

Vídeos

Divider 600

Divider 600
0.0.676.37

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
83024900