Conveyor Roller TR30, Bearing Flange D27/D5 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.675.58

Conveyor Roller TR30, Bearing Flange D27/D5 ESD, black similar to RAL 9005

0.0.675.58

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67558
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Conveyor Roller TR30, Bearing Flange D27/D5 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.675.58

Atributos

Line
Line D30
Material
PA-GB, ESD
Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 32 g
ESD
ESD-safe = Yes
Conveyor Roller TR30, Bearing Flange D27/D5 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.675.58

Detalhes

Plan conveyor lines to suit requirements, install them on site quickly and modify them whenever necessary! The item solution for transport roller conveyors ensures you can make the most of all the benefits offered by the Lean Production Building Kit System to get crates and goods from A to B easily.
The solution is based on Bearing Block D30 100 D5-33 and Conveyor Roller TR30, Bearing Flange D27/D5. The Bearing Block clips directly onto a Profile Tube D30 without requiring any tools and can be used to install up to three Conveyor Rollers. The Bearing Flange transforms any Tube D30 (0.0.628.56) into a conveyor roller. As a result, using just a small number of parts, you can build transport roller conveyors in custom lengths and widths for a whole range of moving goods – and all in a very short space of time.
The stable Bearing Block does not need to be screwed into place – except when working with the ESD-safe Conveyor Roller TR30, Bearing Flange D27/D5 ESD, because the screw in the Bearing Block for this configuration creates the conductive contact with the Tube.
Conveyor Roller TR30, Bearing Flange D27/D5 features a high load-carrying capacity and a very smooth running action. Two robust deep groove steel ball bearings ensure a long service life. The Bearing Flange is simply pressed into the Tube D30. The stable aluminium tube exhibits low profile deflection and is ideal for building wide roller conveyors.
For gentle, scratch-free transport, conveyor rollers can be made from plastic Tube D30x1.8 KU. Due to the thicker walls that are necessary on a plastic tube, Conveyor Roller TR30, Bearing Flange D26.4/D5 has to be used.

 

Xmax Al= 600 mm
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N

Downloads

ESD Product Qualification(356 KB)
Conveyor Roller TR30, Bearing Flange D27/D5 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.675.58

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
84879090