Threaded Insert, Profile Tube D30 M8 Al, natural
0.0.675.17

Threaded Insert, Profile Tube D30 M8 Al, natural

0.0.675.17

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67517
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Threaded Insert, Profile Tube D30 M8 Al, natural
0.0.675.17

Atributos

Line
Line D30
Material
Al
Property
natural
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 29 g
ESD
ESD-safe = Yes
Threaded Insert, Profile Tube D30 M8 Al, natural
0.0.675.17

Detalhes

More holding force for the end faces of Profile Tubes! Threaded Inserts, Profile Tube D30 Al and Threaded Inserts, Profile Tube D40 Al are made of aluminium and are ESD-safe as standard. They assume an especially strong connection with the Profile Tubes. The threads can be used to fit Adjustable Feet, Castors and other accessories.
Custom threads can be tapped into them for special dimensions larger than M10.

 

Fmax = 2000 N

Downloads

ESD Product Qualification(358 KB)
Threaded Insert, Profile Tube D30 M8 Al, natural
0.0.675.17

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
76169990