Steel Cable D3 sheathed, transparent
0.0.675.05

Steel Cable D3 sheathed, transparent

0.0.675.05

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67505
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 roll, length 100 m
≥1
on application
cut-off max. 100m
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Steel Cable D3 sheathed, transparent
0.0.675.05

Atributos

Line
Line D30
Material
St, bright zinc-plated
Property
transparent
Delivery unit
1 roll, length 100 m
Weight, spec. Length
m = 22 g/m
ESD
ESD-safe = No
Steel Cable D3 sheathed, transparent
0.0.675.05

Detalhes

PA, transparent
Synthetic Fibre Cable D3 can be easily redirected around components and is frequently used with counterweights. When it comes to making mechanical connections for actuating or triggering a Karakuri/LCA solution, it is advisable to use Steel Cable D3 sheathed. Thimble D12/D3 and Cable End Link D12-34 create the connections between cables and accessories.
Cables often need to be redirected to create compact constructions. Cable Pulley Wheel D42/D6-12 offers simple and secure guidance for cables. This high-quality, ball-bearing pulley can be screwed directly to the profile with or without Spacer Bushings. The bracket plate included in the scope of supply stops the cable from springing out of the pulley.
Steel cables can be connected using Wire Cable Clamp D3 M4x10, which can be released to allow fine adjustment.
Steel Cable D3 sheathed, transparent
0.0.675.05

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23170601
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
UNSPSC 9.0
31151505
customs tariff number
73269098