Tool Balancer 8-10 kg
0.0.674.97

Tool Balancer 8-10 kg

0.0.674.97

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67497
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Tool Balancer 8-10 kg
0.0.674.97

Atributos

Delivery unit
1 set
Weight
m = 3.5 kg
ESD
ESD-safe = No
Tool Balancer 8-10 kg
0.0.674.97

Detalhes

Casing
Steel cable ø 2.5 mm, St, stainless
Arrester mechanism: Steel cable ø 2 mm, St, stainless; steel cable clamp, St, bright zinc-plated
Spring hook, St
Wrench 30 A/F, St, bright zinc-plated
Notes on Use and Installation
Out of the way, but close to hand! Tool Balancers from item ensure tools are at the right height for employees to reach. When not required, the Tool Balancer automatically removes the tool from the immediate working area, while the restoring force, which can be accurately balanced, noticeably alleviates the physical strain on staff.
Employees can customise any of the Tool Balancers to their reaching height using a screw-adjusted stopper. Useful accessories include Runway Profile 8 40x40 (0.0.623.61), Tool Slide 40x40 (0.0.653.41) and Spring Hook 80 D8 (0.0.619.70).
Installation example showing the Tool Balancer with Spring Hook 80 D8 (0.0.619.70), Tool Slide 40x40 (0.0.653.41) and Runway Profile 8 40x40 (0.0.623.61).
To adjust the Tool Balancer for the maximum tensile load, use the tool included in the scope of supply, turning it anti-clockwise.
To adjust the Tool Balancer for the minimum tensile load, use the loop on the casing, turning it clockwise.
Tool Balancer 8-10 kg
0.0.674.97

Acessórios/Assistência

Spring Hook 80 D8
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.619.70

Downloads

Safety Instructions(1 MB)
EC-Declaration of Conformity(918 KB)
Tool Balancer 8-10 kg
0.0.674.97

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
84251900