Cover Profile 8 K/Al, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.672.02

Cover Profile 8 K/Al, white aluminium, similar to RAL 9006

0.0.672.02

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67202
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Ferramentas
  • Classificação
Cover Profile 8 K/Al, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.672.02

Atributos

Line
line 8
Material
PP
Property
white aluminium, similar to RAL 9006
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 15.5 g/m
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 2000 mm
Cover Profile 8 K/Al, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.672.02

Detalhes

Keeping it clean! Cover Profile 8 K/Al seals a Line 8 groove on a profile to keep dirt and dust out and produce an easy-to-clean surface. The plastic strip can be quickly cut to size using item Multi-Purpose Pliers and is very easy to insert into place.
An aluminium finish foil gives Cover Profile 8 K/Al the look of an aluminium profile.
Cover Profile 8 K/Al, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.672.02

Ferramentas

Multi-Purpose Pliers
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.63
Multi-Purpose Pliers with 90° Stop
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.662.33
Cover Profile 8 K/Al, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.672.02

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
customs tariff number
39161000