Slide Strip D30 with Side Guide H13, grey similar to RAL 7042
0.0.671.30

Slide Strip D30 with Side Guide H13, grey similar to RAL 7042

0.0.671.30

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67130
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Slide Strip D30 with Side Guide H13, grey similar to RAL 7042
0.0.671.30

Atributos

Line
Line D30
Material
PE-HD
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 97.0 g/m
ESD
ESD-safe = No
Slide Strip D30 with Side Guide H13, grey similar to RAL 7042
0.0.671.30

Detalhes

Always stay on track! Slide Strip D30 with Side Guide H13 converts any Profile Tube D30 into a conveyor line. Crates can simply be pushed along a low-friction strip made from HDPE.
The raised edge will keep transported containers on a conveyor line and can also be used to create a frame in which panel elements can be laid.
No drilling is required when fitting Slide Strip D30 with Side Guide H13. Simply push it onto a flank of Profile Tube D30 – and it stays in place!
Slide Strip D30 with Side Guide H13 is also available in an ESD-safe version for protecting sensitive goods and personnel.
Note: Slide Strips D30 (0.0.634.42) and ESD (0.0.634.55) without side guides are also available .
Slide Strip D30 with Side Guide H13, grey similar to RAL 7042
0.0.671.30

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
customs tariff number
39161000